DS9094-SM5
推荐新设计使用表面安装iButton夹子
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 用于ibutton®贴装的紧凑型单件式全金属夹
- 超薄ibutton贴片
- 由0.25mm厚的镀锡磷铜制成
- 可承受表面贴装所需的高温
- 可焊接、铆接或螺钉安装
- 与含铅和无铅焊接工艺兼容
- 适用于F3和F5 ibutton
DS9094SM是一款低成本表面贴装器件,用于将16.3mm ibutton固定在印刷电路板上。两个兼作接地触点的弹簧将ibutton压到印刷电路板上的数据垫上。无需特殊工具即可插入和拔出ibutton。为了尽可能改进效果,印刷电路板上的数据触点应在至少3.81µm的镍上镀上一层至少0.76µm的硬金。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9094-SM5+ | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9094-SM5+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9094-SM5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论