DS8313
智能卡接口
功耗最低、功能完备的集成接口电路,用于SIM卡和微控制器智能卡
Viewing:
产品详情
- 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
- 卡接口具有±8kV (最小值) ESD (IEC)保护
- 待机模式下具有典型值小于10nA的超低电流损耗
- 内部产生IC卡供电电压:
- 5.0V ±5%,80mA (最大值)
- 3.0V ±8%,65mA (最大值)
- 1.8V ±10%,30mA (最大值)
- 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和去激活
- 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
- 灵活产生卡时钟,支持外部晶振1、2、4、8分频
- 大电流保护、短路保护以及过热保护
- 低电流工作模式
DS8313智能卡和SIM卡接口IC是用于智能卡读卡器的低成本模拟前端,专为不需要使用辅助卡I/O触点C4和C8 (AUX1和AUX2)的智能卡应用而设计。DS8313支持5V、3V和1.8V智能卡,DS8313没有电荷泵,从而降低了功耗,此外还支持10nA的极低功耗待机模式。
DS8313用于连接系统微控制器和智能卡接口,提供IC卡应用所需的所有供电电源、保护以及电平转换。
DS8314与DS8313类似,但只用一个模拟(智能卡)电源供电,因而该器件向智能卡供电的能力略有下降,但仍能满足很多应用的要求,从而使DS8314无需改变硬件即可直接替换TDA8024。
DS8313L和DS8314L采用负极检测替代了默认的正极检测。两款器件均提供28引脚SO和TSSOP封装。
应用
- 接入控制
- 自动取款机
- 银行设备
- 借记/信用卡支付终端
- 付费电视
- 密码键盘
- POS终端
- 电信
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS8313的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论