DS4830A

不推荐用于新设计

光学微控制器

先进的光学µC可实现高性能MSA兼容SFP+、QSFP+和PON-OLT收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位低功耗微控制器
  • 从机通信接口:400kHz,无时钟延展I2C兼容2线或SPI
  • 主机通信接口:400kHz I2C兼容2线、SPI或Maxim 3线激光驱动器
  • 与DS4830引脚兼容
  • 32K字闪存程序存储器
  • 2K字数据RAM
  • 4K字ROM存储器
  • 32级堆栈存储器
  • 工作电压范围:2.85V至3.63V
  • 8个独立12位电压DAC,具有2.5V内部基准电压源或外部基准电压源
  • 10个16位PWM通道
    • 支持4通道TECC H桥控制
    • 升压/降压DC-DC控制
    • 1MHz开关频率
  • 具有26输入多路复用器的13位ADC
    • 40ksps
    • 单独通道平均选项
  • 两个独立采样/保持电路,带有单独通道平均选项
    • 1V满量程
    • 300ns采样时间
  • 带平均选项的快速温度测量
    • 内部温度传感器,±2°C
  • 具有16输入多路复用器的10位快速比较器
  • 31个GPIO引脚
  • 内置20MHz振荡器
  • 用于PWM和定时器的高达133MHz外部时钟
  • 两个16位定时器和一个可编程看门狗定时器
  • 可屏蔽中断源
  • 用于数据包错误检查(PEC)的快速硬件CRC-8
  • I2C 和JTAG引导加载程序
  • 四个软件中断
  • 电源电压监控器(SVM)和掉电监控器
  • 具有系统内调试和编程功能的JTAG端口
  • 所有模拟器件有效时具有低功耗(16mA)
  • 5mm x 5mm、40引脚TQFN封装
DS4830A
光学微控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS4830 最后购买期限 光电微控制器
光纤监测和控制 1
DS1856 不推荐用于新设计 双路、温度控制电阻器,具有内部校准监测器和加密保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4830A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览