DS4420

量产

I²C可编程增益放大器,用于音频产品

全差分、可编程增益放大器,适合音频应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 差分输入和输出
  • -35dB至+25dB可调增益
  • 低输出噪声
  • 低失真驱动50Ω负载
  • 通过I²C接口编程设置3dB增益步进
  • 5V单电源
  • 所有增益设置下都具有20kHz带宽
  • 小型3mm x 3mm x 0.8mm TDFN封装
  • 可在同一个I²C总线上连接多达8个DS4420
DS4420
I²C可编程增益放大器,用于音频产品
DS4420:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds4420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览