DS3992

双通道、推挽式CCFL控制器

与单通道解决方案相比,可提供优异的灯电流均衡

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道CCFL控制器可为PC监视器和LCD-TV的LCD面板提供背光
  • 最少的BOM提供低成本逆变器解决方案
  • 逐通道灯故障监视,监视灯的开路、过流、启辉失败及过压故障
  • 精密的(±10%)板载振荡器提供灯频率(40kHz至80kHz)
  • 精密的(±10%)板载振荡器提供DPWM突发调光频率(90Hz至220Hz或180Hz至440Hz)
  • 器件电源欠压锁定
  • 逆变器电源欠压锁定
  • 突发调光软启动大大降低变压器音频噪声
  • 启辉频率提升
  • 调光范围:< 10%至100%
  • 单电源工作:4.5V至5.5V
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 16引脚SO封装(150mil)
DS3992
双通道、推挽式CCFL控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS3988 8通道冷阴极荧光灯控制器
DS3984 4通道冷阴极荧光灯控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览