DS32512
6/8/12端口DS3/E3/STS-1 LIU
每端口功耗低于170mW,微型23mm x 23mm BGA封装
Viewing:
产品详情
- 该家族的各器件引脚兼容
- 每个端口可独立配置
- 能从长达457米(1500英尺)的75Ω同轴电缆中恢复出输入时钟和数据
- 标准发送波形整形
- Tx和Rx端都采用1:1的变压器
- 三种控制接口可选:8/16位并行、SPI和硬件模式
- 位于接收或发送通道的内置抖动衰减器(每通道一个)
- 抖动衰减器的临时缓冲深度:16、32、64或128位
- 内置时钟适配器从单个时钟输入产生所有的线路速率时钟(DS3、E3、STS-1的12.8MHz、19.44MHz、38.88MHz或77.76MHz)
- 各端口都具备可编程内部线路端接器,仅需外部变压器
- 即使VDD = 0,Tx和Rx仍为高阻态,允许热插拔,实现1:1和1+1板级冗余时无需继电器
- 各通道都带有基于PRBS的BERT功能,以及重复图样发生和检测
- Tx 、Rx开路及短路检测电路
- 发送驱动器监视电路
- 接收信号丢失(LOS)监测符合ANSI T1.231和ITU G.775
- 接收端LOS时自动进行数据抑制
- 庞大的信号线代码性能监视计数器,总时间间隔高达1s
- 本地与远程环回
- 传送通用时钟选项
- 具备闲置端口关断能力
- 1.8V/3.3V低功耗工作(I/O端口具备5V耐压)
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
- 小型封装:23mm x 23mm、484引脚BGA
- 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS32506 (6端口)、DS32508 (8端口)以及DS32512 (12端口)线路接口单元(LIU)是一系列高集成度、低功耗、功能丰富的LIU,适用于DS3、E3或STS-1。这些器件的每个LIU端口都具有独立的接收与发送通道、抖动衰减器、功能强大的图样发生器和检测器、性能监视计数器以及一套完整的环回。片上时钟适配器可以从单个时钟输入产生所有线路速率时钟。通过软件可独立设置DS3、E3和STS-1的各端口,并可分别关断电源。控制接口选项包括8位并行、SPI™和硬件模式。
应用
- 接入集线器
- ATM与帧中继设备
- CSU/DSU
- 数字交叉连接
- DSLAM
- PBX
- SONET/SDH和PDH多路复用器
参考资料
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS32512的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论