DS28DG02
2K位SPI EEPROM,带有PIO、RTC、复位、电池监测和看门狗
集成了关键的混合信号电路和EEPROM矩阵功能,适用于各种系统
Viewing:
产品详情
- 分为4块64字节存储区的2Kb (256 x 8) EEPROM
- EEPROM单字节写入和16字节页写入
- EEPROM写保护控制引脚可保护1、2或全部4块存储区
- +25°C时每页可允许200k次写操作;10ms (最高) EEPROM写周期
- SPI串行接口支持模式(0,0)和模式(1,1),最高2MHz时钟频率
- 12路能够驱动LED的PIO
- 每路PIO可通过存储器配置为输入或输出,开漏或推挽模式
- 所有PIO可在启动后重新配置
- RTC/日历/闹钟使用BCD格式,闰年自动修正
- RTC通过32.768kHz、12.5pF晶振或外部TXCO控制
- 具有快速响应能力的高精度VCC监控电路带有滞回和手动复位控制,为CPU提供复位
- 电池检测电路可监测2.5V、2.25V、2.0V、1.75V,-5%
- 看门狗定时周期:1.6s、0.8s、0.4s、0.2s (典型值)
- 由工厂刻制的唯一64位芯片序列号
- 工作范围:2.2V至5.25V,-40°C至+85°C
- 具有±4kV IEC 1000-4-2 ESD保护(晶振引脚除外)
- 28引脚、4.4mm TSSOP或36引脚6mm x 6mm QFN封装
DS28DG02集成了12个PIO、2Kb (256 x 8) EEPROM、有闹钟功能的实时时钟(RTC)和日历、CPU复位监控、电池检测和看门狗。通过工业标准的SPI™接口与器件通信。用户EEPROM被分成4块,每块的存储容量为64字节,每个存储块均支持单字节写入和16字节页写入。额外的寄存器用于PIO的状态读写和功能设置。PIO可以分别设置为输入或输出。PIO的上电模式设置为输出,存储于非易失(NV)存储器。用户可通过串口重新设置所有的PIO。RTC/日历工作于12/24小时模式,自动更正闰年。通过NV寄存器设置电池检测门限和看门狗定时器。当VCC跌落至工厂设置门限以下时,复位监测电路产生复位信号给CPU。复位输出具有去抖电路,作为手动复位输入。
应用
- 贵重物品跟踪系统
- 宽带接入网设备
- Holter心电监护仪
- 家庭照明控制系统
- 病人监护系统
- RAID系统
- 服务器
- 无线基站
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28DG02的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论