DS28C22
量产DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM
利用SHA-256增强加密认证和加密算法保护您的开发投资
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 基于SHA-256的对称加密、双向安全认证模型
- 专用硬件加速SHA引擎,产生SHA-256 MAC
- 对256位、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 3072位用户EEPROM,分为12页,每页256位
- 用户可编程、不可逆EEPROM保护模式,包括认证、写保护和读保护、加密以及OTP/EPROM仿真
- 支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 支持节电休眠模式,电流仅为0.5µA (典型值)
- 工作范围:3.3V、±10%,-40°C至+85°C
- 8引脚TDFN封装
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全存储器(DS28C22)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(SHA-256)的加密、双向、质询-响应安全认证功能以及小型信息摘要加密功能。3Kb用户可编程EEPROM阵列为应用数据提供非易失存储,附加的保护存储器用于存储SHA-256操作的一组读保护密钥以及用户存储器控制设置。每个器件都带有唯一的64位ROM注册码(ROM ID),由工厂刻入芯片。唯一的ROM ID可作为加密操作的基本输入参数,也可作为应用中的电子序列号。双向安全模型允许主机系统和嵌入式DS28C22从机之间的双向认证。主机系统利用主-从认证检测配件的有效性,或确认嵌入式DS28C22来源是否可靠。主-从认证用于保护DS28C22用户存储器不被未经授权的主机修改。DS28C22产生的SHA-256信息认证码(MAC)通过计算用户存储器数据、片上密钥、主机随机质询码以及64位ROM ID生成。器件还可通过SHA-256引擎计算得到的一次性密码本进行主机和从机之间的加密读写操作。不使用时,DS28EC22可进入休眠模式,此时功耗最小。
应用
- 网络连接设备认证
- 加密系统的密钥生成及安全交换
- 配置系统的安全特性设置
- 系统知识产权保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28C22Q+T | 8-LFCSP-2X3X0.75 | ||
DS28C22Q+U | 8-LFCSP-2X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds28c22的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论