DG411
量产改进的四路、SPST模拟开关
- 产品模型
- 11
产品详情
- 行业标准DG411/DG412/DG413的直接升级产品
- 改进了通道间RDS(ON)匹配(最大值:3Ω)
- 信号范围内确保RFLAT(ON) (Δ4Ω)
- 改进了电荷注入(最大值:10pC)
- 改进了整个温度范围内的关断漏电流(+85°C时< 5nA)
- 承受静电放电(最低2000V)(方法3015.7)
- 低RDS(ON)(最大值:35Ω)
- 单电源供电:+10V至+30V
- 双极性电源供电:±4.5V至±20V
- 低功耗:35µW(最大值)
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
Maxim重新设计的DG411/DG412/DG413模拟开关现在具有较低的开关间导通电阻匹配(最大值:3Ω),并确保信号范围内的导通电阻平坦度(最大值:Δ4Ω)。这些低导通电阻开关在两个方向上的导电性能相同。它们可确保低电荷注入、低功耗以及最低2000V的ESD耐受性能(方法3015.7)。新设计在整个温度范围内提供更低的关断漏电流(+85°C时小于5nA)。
DG411/DG412/DG413均为四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。DG411为常闭(NC)式,DG412为常开(NO)式。DG413具有两个NC开关和两个NO开关。tON的开关时间小于150ns(最大值),tOFF的开关时间小于100ns(最大值)。这些器件采用+10V至+30V单电源或±4.5V至±20V双极性电源供电。Maxim的改进版DG411/DG412/DG413采用44V硅栅工艺制造。
应用
- 音频信号切换
- 电池供电系统
- 通信系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DG411AK | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG411AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG411CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG411CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
DG411CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
DG411CY+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG411CY+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG411DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG411DY+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG411DY+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG411MY/PR+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
DG411CY+ | 量产 | |
DG411CY+T | 量产 | |
DG411MY/PR+ | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
DG411CY+ | 量产 | |
DG411CY+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
DG411DY+ | 量产 | |
DG411DY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论