CMP402
量产65 ns低电压比较器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 传播延迟:23 ns或65 ns
- 单电源供电
- 与3 V和5 V逻辑兼容
- 单独的输入和输出部分
- 低功耗
- 宽输入范围:–5 V至+3.9 V
CMP401 和CMP402分别为23 ns和65 ns四通道比较器,采用独立的输入和输出电源。独立电源使输入级可以采用+3 V至±6 V电源供电。输出可以采用3 V或5 V电源供电,具体取决于接口逻辑或可用电源。独立的输入和输出电源以及快速传播特性,使得CMP401和CMP402成为便携式仪器仪表接口应用的绝佳选择。
CMP401和CMP402的额定温度范围为–40°C至+125°C扩展工业温度范围。两款器件均采用16引脚窄体SOIC表贴封装和16引脚TSSOP封装。
应用- 电池供电仪器仪表
- 线路接收机
- 电平转换器
- 读取通道检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
CMP402GRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
CMP402GSZ | 16-Lead SOIC | ||
CMP402GSZ-REEL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 22, 2013 - 09_0203 ADI Silicon Valley Second-Generation Complementary Bipolar CMOS Process (CBCMOS2) Fab Transfer |
||
CMP402GRUZ-REEL | 量产 | |
CMP402GSZ | 量产 | |
CMP402GSZ-REEL | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
CMP402GRUZ-REEL | 量产 | |
CMP402GSZ | 量产 | |
CMP402GSZ-REEL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
CMP402GRUZ-REEL | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
CMP402GSZ | 量产 | |
CMP402GSZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
CMP402GSZ | 量产 | |
CMP402GSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- CMP402
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 CMP402的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论