CMP04
不推荐用于新设计四路低功耗、精密比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
CMP04是一款四路独立的精密比较器,具有以下性能亮点:极低失调电压、低输出饱和电压、高增益以及单电源设计。输入电压范围介于单电源供电的地电压至分离电源供电的V-之间。电源电流仅为2 mA,而且与电源电压无关,因而该器件是要求极低功耗的精密应用的首选比较器。开集TTL输出则赋予逻辑接口极大的灵活性。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
CMP04FSZ | 14-Lead SOIC | ||
CMP04FSZ-REEL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
CMP04FSZ | ||
CMP04FSZ-REEL | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
CMP04FSZ | ||
CMP04FSZ-REEL | ||
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
CMP04FSZ | ||
CMP04FSZ-REEL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADCMP393 | 推荐新设计使用 | 已知上电状态的四通道比较器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 CMP04的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论