BF-EXTENDERFPG

量产
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Xilinx Spartan III FPGA (XC3S1000)
  • 2MB of SRAM
  • 25 MHz振荡器
  • 辅助振荡器插口
  • 两个按钮
  • 8个标志LED
  • 7V电源
  • IDC通孔连接器
    - 可快速接入Blackfin和FPGA引脚进行检测
    - 可接入Blackfin和FPGA引脚进行板外连接
  • 高速连接器
    - - 可接入Blackfin和FPGA引脚以满足高速应用需要

BF-EXTENDERFPG
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 BF-EXTENDERFPG的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论