ADV3227
量产750 MHz、16 × 16模拟交叉点开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
- 引脚排列和功能与 AD8114 / AD8115相当
- 完整的解决方案
缓冲输入
可编程高
- 阻抗输出
16个输出放大器,
- G = +1 (ADV3226),
- G = +2 (ADV3227)
驱动150 Ω负载
- 采用±5 V电源供电
- 低功耗:1.3 W
- 出色的交流性能
−3 dB带宽,200 mV p-p:
820 MHz (ADV3226),
750 MHz (ADV3227)
2 V p-p: 600 MHz (ADV3226),
750 MHz (ADV3227)
压摆率:2150 V/μs (ADV3226);2950 V/μs (ADV3227) - 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 100引脚LFCSP封装(12 mm × 12 mm)
ADV3226/ADV3227均为高速16 × 16模拟交叉点开关矩阵,其−3 dB信号带宽大于750 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。
ADV3226/ADV3227含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。ADV3226的增益为+1,ADV3227的增益为+2。两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗118 mA (ADV3226)和133 mA (ADV3227)的空闲电流。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。
ADV3226/ADV3227采用100引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 高速信号路由,包括:
视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
压缩视频(MPEG、小波)
3级数字视频(HDB3) - 数据通信
- 电信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV3227ACPZ | 100-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADV3227ACPZ | 量产 | |
10月 13, 2016 - 15_0027 Assembly Transfer of Large Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
ADV3227ACPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv3227的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论