AD8115
量产低成本、225 MHz、16 × 16交叉点开关(G = +2)
- 产品模型
- 1
产品详情
- 16 × 16高速非阻塞式开关阵列:G = 2
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 利用串行数据输出接口,可将多个16 x 16阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
- 利用高阻抗输出禁用功能
- 多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
- 如需更小的阵列,请参考AD8108/AD8109 (8 × 8)或AD8110/AD8111 (16 × 8)开关阵列
- 完整的解决方案
- 缓冲输入
- 可编程高阻抗输出
- 16个输出放大器(G = 2)
- 驱动150 Ω负载
- 出色的视频性能
- 25 MHz,0.1 dB增益平坦度
- 0.05%/0.05°差分增益/差分相位误差(RL= 150 Ω)
- 出色的交流性能
- −3 dB带宽:225 MHz
- 压摆率:375 V/µs
- 低功耗:700 mW(每点2.75 mW)
- 所有不利串扰低:-70 dB (5 MHz)
- 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
- 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
AD8114/AD8115均为高速16 × 16视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。两款器件的串扰性能均为–70 dB,隔离性能为-98 dB (5 MHz),因而适合许多高速应用。
驱动75 Ω后部端接负载时,AD8114/AD8115的差分增益和差分相位分别优于0.05%和0.05°,0.1 dB平坦度为25 MHz,是各类信号开关的理想选择。
AD8114/AD8115含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,因此关断通道不会向输出总线提供负载。AD8114的增益为1,AD8115的增益为2。二者均采用±5V电源供电,空闲功耗仅为70 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8114/AD8115采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用
- 高速信号路由,包括:
– 视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
– 压缩视频(MPEG、小波)
– 3级数字视频(HDB3)
– 数据通信
– 电信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8115ASTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8115ASTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8115ASTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册