ADUCM431

推荐新设计使用

精密模拟微控制器,集成带有MDIO接口的12位模拟输入和输出,Arm Cortex-M3

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入和输出
    • 多通道、12位、2 MSPS ADC
      • 多达16个外部通道
      • 电源、VDAC和温度监控器内部通道
      • 单端和差分模式
      • 模拟输入范围:0 V至VREF
      • 包括输入缓冲器
      • 数字比较器
  • 多达9个12位电压输出VDAC
    • 4通道、可选输出范围
      • 0 V至2.5 V或AVDDx − 0.1 V
    • 4通道、0 V至2.5 V或AVDDx − 0.2 V
    • 1通道、0 V至2.5 V
  • 4个具有可调迟滞电压的电压比较器
  • 微控制器
    • 32位Arm Cortex-M3内核,RISC架构
    • 串行线端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 16 MHz片内振荡器
    • 80 MHz PLL输出
    • 外部时钟源
  • 存储器
    • 2个512 kB独立Flash/EE存储器
    • 48 kB SRAM
  • 通过I2C实现软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • 1× UART、2× SPI、2× I2C串行输入和输出
    • 具有多电平电压(3.3 V、1.8 V和1.2 V)数字输入的GPIO
    • MDIO目标高达4 MHz(开漏)
    • 3个16位和1个32位通用定时器
    • 唤醒定时器(WUT)
    • 看门狗定时器(WDT)
    • 32元件PLA
    • 16位PWM
    • 曼彻斯特编码器和解码器
    • 所有GPIO支持外部中断
  • 电源
    • 多个电源
      • AVDDx、IOVDDx、DVDD:2.85 V至3.63 V
    • 针对低功耗应用,提供灵活的工作模式
  • 封装和温度范围
    • 5 mm x 5 mm、0.4 mm间距、121引脚CSP_BGA封装
    • TJ额定工作温度范围为−40°C至+125°C
  • 工具
ADUCM431
精密模拟微控制器,集成带有MDIO接口的12位模拟输入和输出,Arm Cortex-M3
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM431的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览