ADUCM420

推荐新设计使用

具有 MDIO 接口的 12 位模拟输入/输出、Arm Cortex-M33 的精密模拟微控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入/输出
    • 多通道、12-位、2 MSPS ADC
      • 高达 12 个外部通道
      • 片内裸片温度监视器
      • 3 个电源监视器通道
      • 单端模式
      • 0 V 至 VREF 模拟输入范围
      • 输入缓冲区
    • 12 位电压输出 DACs
      • 8× 0 V 至 2.5 V, 1 kΩ 负载
      • 4× 0 V 至 2.5 V, 2.5 kΩ 负载
    • 1.25 V 或 2.5 V 片内低漂移基准电压源
      • 缓冲的 1.25 V 或 2.5 V 输出
    • 4 个电压比较器
  • 微控制器
    • 32 位 Arm Cortex-M33 内核,32 位 RISC 架构,FPU
    • 串行线端口支持数字码下载和调试
  • 时钟选项:
    • 16 MHz 片内振荡器
    • 具有可编程分频器的 160 MHz PLL 输出
    • 外部时钟脉冲源
  • 封装和温度范围
    • 3.46 mm × 3.46 mm、64 球 WLCSP 封装
    • 完全指定在 −40°C 至 +105°C 环境中运行
  • 存储器
    • 2× 256 kB 独立闪存/带 ECC 的 EE 存储器
      • 10000 次循环闪存/EE 耐久性
      • 20 年闪存/EE 保留
    • 具有 ECC 的 64 kB SRAM
  • 通过 MDIO 或 I2C,可进行软件触发的电路内重编程
  • 片内外设
    • 2× UART、2× SPI、3× I2C 串行输入/输出
    • 多电平电压(3.3 V,1.8 V,1.2 V)GPIO
    • MDIO 从机的频率高达 10 MHz
    • 五个通用定时器
    • 唤醒定时器 (WUT)
    • 监控定时器 (WDT)
    • 32 元素 PLA
    • 16 位 PWM
    • 所有 GPIO 都支持外部中断,其中五个可以支持唤醒功能
  • 电源
    • 多种电源:电压 DAC 和 ADC 为 3.3 V,数字输入/输出为 3.3 V、1.8 V 或 1.2 V
    • 低功耗应用的操作模式
  • 工具
    • 低成本快速启动开发系统
    • 完全第三方支持
ADUCM420
具有 MDIO 接口的 12 位模拟输入/输出、Arm Cortex-M33 的精密模拟微控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADuCM420

ADuCM420 开发系统:

特性和优点

  • 通过 mIDAS-Link 仿真器接口
  • 电源选项:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒或 USB 电源
  • ADuCM420 开发系统便于用较少的外部元件对 ADuCM420 进行性能评估。

产品详情

ADuCM420是完全集成的单封装器件,将高性能模拟外设与数字外设集成在一起。ADuCM420在多达16个输入引脚上提供12位2 MSPS数据采集,集成Arm® Cortex®-M33处理器、12 V数模转换器(DAC)和2× 256 kB Flash/EE存储器,采用64引脚晶圆级芯片级封装(WLCSP)。

ADuCM420开发系统(EVAL-ADUCM420QSP1Z)完全封装,以评估高精度模拟微控制器ADuCM420的所有功能。ADuCM420包含12个外部AINx通道、多个电压输出DAC (VDAC)以及采用可通过寄存器配置的通用输入/输出(GPIO)的多种共享函数。VDAC通道生成范围在2.5 V或3.3 V(满量程)的输出。

EVAL-ADUCM420QSP1Z板使用低噪声、低压差(LDO)线性稳压器为器件供电。ADuCM420使用以下三种选件供电:9 V壁式电源适配器、5 V外部电源端子板和USB电源。

本用户指南逐步介绍如何连接评估板,以此描述如何配置EVAL-ADUCM420QSP1Z评估板。本用户指南还包含了有关要下载哪个第三方软件工具的评估版本的信息。此外,本用户指南还提供说明,介绍如何加载提供的代码示例。图1为EVAL-ADUCM420QSP1Z板的实物照片。

按照本指南逐步操作之后,用户将能生成并下载自己的用户代码,以用于自己独特的终端系统中。

ADuCM420数据手册提供ADucM420的完整规格,使用EVAL-ADUCM420QSP1Z板时应同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-ADuCM420
ADuCM420 开发系统:

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览