ADUCM342

推荐新设计使用

适用于汽车系统的集成式精密电池传感器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度 ADC
  • 双通道同步采样
    • IADC 20 位 Σ-Δ(最大限度地减少范围切换)
    • VADC/TADC 20 位 Σ-Δ
  • 4Hz 至 8kHz 的可编程 ADC 转换率
  • 片内 ±5 ppm/°C 基准电压源
  • 电流通道
    • 全差分缓冲输入
    • 可编程增益(4 至 512)
    • ADC 绝对输入范围:−200 mV 至 +300 mV
    • 具有电流累加器功能的数字比较器
  • 电压通道
    • 适用于 12V 电池输入的缓冲型片内衰减器
  • 温度通道
    • 外部和片内温度传感器选项
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3 32 位处理器
    • 精度为 1% 的 16.384MHz 精密振荡器(高精度)
    • 支持数字码下载和调试的串行线调试 (SWD) 端口
  • 适用于汽车的集成 LIN 收发器
    • LIN 2.2A 兼容目标,100 千波特快速下载选项
    • SAE J2602 兼容目标
    • 低电磁发射
    • 高电磁抗扰性
  • 存储器
    • 128kB 可编程闪存/EE 存储器,ECC
    • 10kB SRAM,ECC
    • 4kB 数据闪存/EE 存储器,ECC
    • 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
    • 20 年闪存/EE 保留
  • 通过 SWD 和 LIN 实现电路内下载
  • 片内外设
    • SPI
    • GPIO 端口
    • 通用定时器
    • 唤醒定时器
    • 监控定时器
    • 片内上电复位
  • 电源
    • 直接使用 12V 电池电源工作
    • TA = −40°C 至 +115°C 时,典型功耗为 8mA (16MHz)
    • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
    • 32 引脚,6mm x 6mm LFCSP 封装
    • 全定工作温度范围为 −40°C 至 +115°C;其他规格参数在 115°C 至 125°C 温度范围下测得
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
  • ADuCM342WFS 专为 ISO 26262 汽车安全完整性等级能力 C (ASIL C) 应用而开发,在 IC 组件级别支持 90% 的单点故障指标 (SPFM) 和 60% 的潜在故障指标 (LFM)。
ADUCM342
适用于汽车系统的集成式精密电池传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

设计工具 1


评估套件

eval board
EVAL-ADUCM342

EVAL-ADuCM342EBZ 开发系统

产品详情

ADuCM342 是一款完全集成的 8 kSPS 数据采集系统,在单个芯片上集成双路高性能 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),具有 32 位 ARM Cortex-M3 处理器和闪存/EE 存储器。

ADuCM342 是一款适合在 12V 汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案。ADuCM342 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确、智能地监控、处理和诊断 12V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。ADuCM342 具有 128kB 程序闪存。

EVAL-ADuCM342EBZ 开发系统支持 ADuCM342,并提供灵活的平台来评估 ADuCM342 芯片。EVAL-ADuCM342EBZ 开发系统允许通过 32 引脚 LFCSP 插座快速插拔套件。它还提供用于快速测量设置所需的连接。应用板上提供了开关和 LED,以帮助调试和简化代码开发。还提供了示例代码项目,以展示每个外设的主要功能以及有关如何配置这些外设的示例。

有关 ADuCM342 的完整规格,请参阅 ADI 公司的 ADuCM342 数据手册。使用 EVAL-ADuCM342EBZ 评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

EVAL-ADUCM342
EVAL-ADuCM342EBZ 开发系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览