ADUCM330WFS
最后购买期限适用于汽车系统的集成式精密电池传感器
产品详情
- 高精度 ADC
- 双通道同步采样
- IADC 20 位 Σ-Δ(最大限度地减少范围切换)
- VADC/TADC 20 位 Σ-Δ
- 4 Hz 至 8 kHz 的可编程 ADC 转换率
- 片内 ±5 ppm/°C 基准电压源
- 电流通道
- 全差分缓冲输入
- 可编程增益(4 至 512)
- ADC 输入范围:−200 mV 至 +300 mV
- 具有电流累加器功能的数字比较器
- 电压通道
- 适用于 12 V 电池输入的缓冲型片内衰减器
- 温度通道
- 外部和片内温度传感器选项
- 微控制器
- Arm Cortex-M3 32 位处理器
- 精度为 1% 的 16.384 MHz 精密振荡器(高精度)
- 支持数字码下载和调试的串行线调试 (SWD) 端口
- 适用于汽车的集成 LIN 收发器
- 与 LIN 2.2 兼容的从属器件,100 千波特快速下载选项
- 与 SAE J2602 兼容的从属器件
- 低电磁发射
- 高电磁抗扰性
- 存储器
- 96 kB 可编程闪存/EE 存储器 (ADuCM330WFS),ECC
- 128 kB 可编程闪存/EE 存储器 (ADuCM331WFS),ECC
- 10 kB SRAM,ECC
- 4 kB 数据闪存/EE 存储器,ECC
- 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
- 20 年闪存/EE 保留
- 通过 SWD 和 LIN 实现电路内下载
- 片内外设
- SPI
- GPIO 端口
- 通用定时器
- 唤醒定时器
- 监控定时器
- 片内上电复位
- 电源
- 直接使用 12 V 电池电源工作
- 典型功耗 TA = −40°C 至 +115°C 时为 8 mA (16 MHz)
- 低功耗监控模式
- 封装和温度范围
- 6 mm × 6 mm 32 引脚 LFCSP
- 全定工作温度范围为 −40°C 至 +115°C;还可在 115°C 至 125°C 的温度范围内工作
- AEC-Q100 适用于汽车应用
- 专门为在 ISO 26262 应用中使用以获得 ASIL 能力 A 而开发
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是完全集成的 8 kHz 数据采集系统,其中包含双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm® Cortex™-M3 处理器和闪存。ADuCM330WFS 具有 96 kB 闪存/EE,ADuCM331WFS 具有 128 kB 闪存/EE 存储器。两者都有 4 kB 数据闪存。所有闪存和 SRAM 存储器上都有错误校正码 (ECC)。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是完整系统解决方案,适用于 12 V 汽车应用中进行电池监控。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确、智能地监控、处理和诊断 12 V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。
为了最大限度地减少外部系统组件,此套件直接由 12 V 电池供电。片内低压差 (LDO) 稳压器可为两个集成式 Σ-Δ ADC 生成电源电压。ADC 可以精确测量电池电流、电压和温度,以表征汽车电池的健康状态和电荷状态。
该套件可依靠片内 16.384 MHz 高频振荡器工作,后者可提供系统时钟,通过可编程的时钟分频器进行路由,从而生成内核时钟工作频率。该套件还包含 32 kHz 振荡器以实现 低功耗运行。
模拟子系统包含具有可编程增益放大器 (PGA) 的 ADC,可对不同的电流和电压范围进行监控。模拟子系统还包含片内精密基准电压源。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 集成了一系列片内外设,可以在应用中根据需要在内核软件控制下进行配置。这些外设包括一个串行端口接口 (SPI) 串行输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 (GPIO) 引脚、一个通用定时器、一个唤醒定时器和一个监控定时器。有关更多信息,请参阅 ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 硬件参考手册。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 专门针对低功耗运行是关键的电池供电应用而设计。可以在正常操作模式下配置微控制器内核,在所有外设都处于活动状态时使系统的总体电流消耗为 18.5 mA。还可以在直接程序控制下在多种低功耗操作模式中配置该套件,使其消耗 <100 μA。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 还包括一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于在汽车环境中进行单线高电压通信。LIN 收发器符合 LIN 2.2 和汽车工程师学会 (SAE) J2602-2 标准。
该套件使用外部 3.6 V 至 19 V(在 VDD 上,引脚 26)电源电压,指定在 −40°C 至 +115°C 温度范围内工作,还可在额外的 +115°C 至 +125°C(典型值)温度范围内工作。
本数据手册中的信息与硅型号 P60 有关。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 专门为在 ISO 26262 应用中使用以获得汽车安全完整性等级能力 A (ASIL A) 而开发。ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是低电磁发射和高电磁抗扰性套件。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
- 汽车和轻型机动车辆的电池感应和管理
- 工业和医疗领域电源的铅酸电池测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM330WFS的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论