ADuCM322

推荐新设计使用

精密模拟微控制器,带MDIO接口、ARM Cortex-M3的模拟I/O

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入/输出
    • 多通道、12位、1 MSPS模数转换器(ADC)
      • 多达16个ADC输入通道
      • 模拟输入范围:0 V至VREF
      • 单端模式
      • AVDD和IOVDD监控器
    • 12位电压输出数模转换器(VDAC)
      • 8个VDAC,提供0 V至2.5 V或AVDD输出
    • 电压比较器
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3处理器,32位RISC架构
    • 串行线端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 具有可编程分频器的80 MHz锁相环(PLL)
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 外部16 MHz晶振选项
    • 可达80 MHz的外部时钟源
  • 存储器
    • 2个128 kB独立Flash/EE存储器
    • Flash/EE耐久性:10,000周期
    • Flash/EE保持时间:20年
    • 32 kB SRAM
  • 通过管理数据输入/输出(MDIO)实现软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • MDIO从机,频率最高达4 MHz
    • 2 × I2C、2个SPI、UART
    • 多个通用输入/输出(GPIO)引脚:3.6 V兼容
    • 7 × 1.2 V兼容(用于MDIO时)
    • 32单元可编程逻辑阵列(PLA)
    • 3个通用定时器
    • 唤醒定时器
    • 看门狗定时器
    • 16位脉冲宽度调制器(PWM)
  • 电源
    • 电压范围:2.9 V至3.6 V
    • 针对低功耗应用,提供灵活的工作模式
  • 封装和温度范围
    • 6 mm × 6 mm、96引脚CSP_BGA封装
    • 额定工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 工具
    • QuickStart开发系统
    • 完全第三方支持
ADuCM322

精密模拟微控制器,带MDIO接口、ARM Cortex-M3的模拟I/O

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADuCM322

ADuCM322评估板

产品详情

ADuCM322是一款片内堆叠式双芯片系统,设计用于固定波长激光模块应用的诊断控制。它集成1个16位(14位精度)多通道SAR型ADC、1个ARM® Cortex™-M3处理器、8个电压DAC、4个电流输出DAC以及flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm 96引脚BGA封装。


ADuCM322开发系统可对ADuCM322芯片进行评估。本快速入门指南介绍评估套件提供的支持功能和工具,并说明如何连接评估硬件。


本指南逐步指导用户如何下载第三方软件工具的评估版本。并说明如何加载所提供的示例代码。


按照本用户指南(UG-910)逐步操作,用户可生成并下载自己的用户代码,用于自己独特的终端系统中。



EVAL-ADuCM322
ADuCM322评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM322的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览