ADuCM320i
推荐新设计使用Precision Analog Microcontroller, 14-Bit Analog I/O with MDIO Interface, Arm Cortex-M3
- 产品模型
- 2
产品详情
- 多通道、14位、1 MSPS模数转换器(ADC)
- 多达16个ADC输入通道
- 8个12位VDAC,提供0 V至2.5 V或AVDD范围
- 4个12位IDAC,提供0 mA至150 mA范围
- 电压比较器
- ARM Cortex-M3处理器,32位RISC架构
- 具有可编程分频器的80 MHz锁相环
- 片上调整振荡器(±3%)
- 2个128 kB独立Flash/EE存储器
- Flash/EE耐久性:10,000周期
- Flash/EE保持时间:20年
- 32 kB SRAM
- MDIO从机,频率最高达4 MHz
- 2个I2C、2个SPI、UART
- 额定工作温度范围:-40℃至+105℃
ADuCM320i是一款完全集成的单封装器件,集成高性能模拟外设和数字外设,由80 MHz ARM® Cortex™-M3处理器和用于代码和数据的集成闪存进行控制。
ADuCM320i的内置ADC能够通过最多16个输入引脚(可针对单端或差分工作对引脚编程)进行14位、1 MSPS数据采集。IDAC输出引脚上的电压也可以通过ADC进行测量,这有利于控制电流DAC的功耗。此外,还可以测量芯片温度和电源电压。
ADC输入电压范围为0 V至VREF。用户利用序列器可选择一组ADC通道依次测量,在此期间无需软件介入。该序列可以在用户选择的速率下选择自动重复。
提供多达8个VDAC,输出范围可编程设置为两个电压范围之一。
提供了四个IDAC源。输出电流可在0 mA至150 mA范围内编程设置。低漂移带隙基准电压源和电压比较器完善了模拟输入外设设置。
可对ADuCM320i进行配置,使其数字和模拟输出通过看门狗或软件复位序列保留输出电压和电流。因此,即使它正在复位,产品也能继续工作。
ADuCM320i具有低功耗ARM Cortex-M3处理器和一个32位RISC机器,峰值性能最高可达100 MIPS。片内还集成2个128 kB Flash/EE存储器和32 kB SRAM。闪存包括两个独立的128 kB模块,支持一个闪存模块执行程序,同时另一个闪存模块进行写入/擦除操作。
ADuCM320i通过片内振荡器或16 MHz外部晶体和PLL在80 MHz下工作。该时钟也可以进一步分频,以降低功耗。可通过软件设置附加功率模式。在正常工作模式下,ADuCM320i数字内核功耗约300 µA/MHz。
该器件包括MDIO接口,可运行在最高至4 MHz频率下。两个闪存模块同时分别执行程序和进行写入/擦除操作功能,使得ADuCM320i非常适合10G、40G和100G光学应用。通过集成PHYADR和DEVADD硬件比较器,让用户编程更轻松。此外,用户闪存中不可擦除的内核代码加标识提供了辅助功能,可将用户代码可靠地在用户闪存代码和数据空间的两个模块间切换。
ADuCM320i集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过软件控制进行配置。这些外设包括1个UART、2个I 2 C和2个SPI串行输入/输出(I/O)通信控制器、GPIO、32单元可编程逻辑阵列、3个通用定时器,外加唤醒定时器和系统看门狗定时器。同时提供了一个带7个输出通道的16位PWM。
器件的GPIO引脚在高阻抗输入模式上电。在输出模式下,软件在开漏模式和推挽模式间选择。上拉电阻可以通过软件禁用和使能。在GPIO输出模式下,输入可以保持使能以监控引脚。GPIO引脚也可编程设置为处理数字或模拟外设信号,在这种情况下,引脚特性需满足特定要求。
针对ARM Cortex-M3处理器的大型配套生态系统,使ADuCM320i的产品开发更轻松。通过ARM串行线调试端口(SW-DP)访问。片内工厂固件支持通过I2C进行在线串行下载。这些特性都集成在一个支持此精密模拟微控制器系列的低成本QuickStartTM开发系统中。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如VDAC0/P5.3)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如VDAC0即表示仅与此功能相关。
应用
- 光纤网络连接
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUCM320BBCZI | 96-Ball CSPBGA (6mm x 6mm) | ||
ADUCM320BBCZI-RL | 96-Ball CSPBGA (6mm x 6mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 18_0190 ADUCM310/320/320i/322: Metal Edit |
||
ADUCM320BBCZI | 量产 | |
ADUCM320BBCZI-RL | 量产 | |
3月 31, 2017 - 16_0027 Assembly Site Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea |
||
ADUCM320BBCZI | 量产 | |
ADUCM320BBCZI-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
产品下载 1
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?