ADuCM320

推荐新设计使用

精密模拟微控制器,14位模拟I/O,带MDIO接口、ARM Cortex-M3处理器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

模拟输入/输出
  • 多通道、14位、1 MSPS模数转换器(ADC)
    • 多达16个ADC输入通道
  • 8个12位VDAC,提供0 V至2.5 V或AVDD 范围
  • 4个12位IDAC,提供0 mA至150 mA范围
  • 电压比较器
微控制器
  • ARM Cortex-M3处理器,32位RISC架构
时钟选项
  • 具有可编程分频器的80 MHz锁相环
  • 片上调整振荡器(±3%)
存储器
  • 2个128 kB独立Flash/EE存储器
  • Flash/EE耐久性:10,000周期
  • Flash/EE保持时间:20年
  • 32 kB SRAM
片内外设
  • MDIO从机,频率最高达4 MHz
  • 2个 I2C、2个 SPI、 UART
温度范围
  • 额定工作温度范围:-40℃至+105℃

欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuCM320
精密模拟微控制器,14位模拟I/O,带MDIO接口、ARM Cortex-M3处理器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUCM320

ADUCM320评估版

产品详情

ADuCM320是一款片内堆叠式双芯片系统,设计用于固定波长激光模块应用的诊断控制。 该系统集成1个16位(14位精度)多通道SAR ADC、1个ARM® Cortex-M3处理器、8个电压DAC、4个电流输出DAC以及flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm 96引脚BGA封装。ADuCM320开发系统可进行ADuCM320芯片评估。
开发系统套件内容
  • 1个评估板(EVAL-ADuCM320EBZ),支持利用最小的外部元件对器件进行性能评估
  • 1个ADI J-Link OB仿真器(USB-SWD/UART-EMUZ)
  • 1根USB电缆
  • 1个安装光盘

资料

软件

EVAL-ADUCM320
ADUCM320评估版

最新评论

近期浏览