ADuCM300W

推荐用于新设计

符合汽车要求且具有 LIN2.2 从属接口的双通道精密 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个精密 20 位 Σ-Δ ADC
  • 4 Hz 至 8000 Hz 的可编程 ADC 转换率
  • 片内精密基准电压源
  • 主 ADC
    • 为 20 位 Σ-Δ ADC 提供差分电压输入
    • 可编程增益(4 至 512)
    • 具有累加器的数字比较器
    • ADC 绝对输入电压范围:−200 mV 至 +300 mV
  • 辅助 ADC
    • 灵活的输入多路复用器,用于输入通道选择
    • 单端电压输入(可连接到外部温度传感器)、内部温度传感器输入或诊断电源输入
  • 微控制器
    • Arm Cortex-M3 32 位处理器
    • 精度为 1% 的 16.384 MHz 精密振荡器
    • 支持代码下载和调试的串行线下载 (SWD) 端口
  • 符合汽车要求的集成 LIN 收发器
    • 与 LIN 2.2 兼容的从属器件
    • 与 SAE J-2602 兼容的从属器件
    • 低电磁发射 (EME)
    • 高电磁抗扰性 (EMI)
  • 存储器
    • 128 kB 闪存/EE 存储器,ECC
    • 6 kB SRAM,ECC
    • 4 kB 数据闪存/EE 存储器,ECC
    • 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
    • 20 年闪存/EE 数据保留
  • 通过 SWD 和 LIN 实现电路内下载
  • 片内外设:SPI、GPIO 端口、通用定时器、唤醒定时器、监控定时器和片内 POR
  • 电源
    • 直接由 3.6 V 至 18 V 的外部电压源供电
    • TA = −40°C 至 +115°C 时典型功耗为 8 mA (16 MHz)
    • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
    • 6 mm × 6 mm 32 引脚 LFCSP
    • 全定工作温度范围为 −40°C 至 +115°C,还可在 +115°C 至 +125°C 的温度范围内工作
    • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
ADuCM300W
符合汽车要求且具有 LIN2.2 从属接口的双通道精密 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADuCM300

ADuCM300 评估板

产品详情

ADuCM300 是一款完全集成的 8 kSPS 数据采集系统,其中包含双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm® Cortex®-M3 处理器和闪存。ADuCM300 具有 128 kB 程序闪存/EE、4 kB 数据闪存和 6 kB 静态随机存取存储器 (SRAM)。

ADuCM300 完全符合一般汽车检测应用的要求,可以连接系统解决方案中的多个外部精密传感器,该系统解决方案还集成了可编程 Cortex-M3 微控制器,可在片内对传感器信号进行后处理,然后通过行业标准有线接口将结果传输到芯片之外。

ADuCM300 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确且智能地连接、监控、处理和诊断精密检测系统。

EVAL-ADUCM300QSPZ 开发系统支持 ADuCM300,并允许使用灵活的平台以评估 ADuCM300 硅器件。评估板允许通过 32 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 插座快速移除和插入器件,并提供必要的连接以实现快速测量设置。评估板上提供了开关和 LED,以帮助调试和简化代码开发。还提供了示例代码项目,以说明每个外设的主要功能以及有关如何配置这些外设的示例。

本用户指南提供了有关如何设置和配置示例软件的逐步详细说明,可从 ADuCM300 产品页面的工具和仿真部分获取。

通过阅读本用户指南,用户可以开始生成并下载自己的用户代码,以满足他们自己独特的终端系统要求。

有关完整的详细信息,请参见 ADuCM300 数据手册,使用评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADuCM300
ADuCM300 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览