ADUC845

量产

集成嵌入式62 kB Flash和单周期MCU的MicroConverter®多通道24/16位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率Σ-Δ型ADC
  • 2个独立24位ADC
  • 所有器件上最多支持10个ADC输入通道
  • 24位无失码
  • 22位均方根(19.5位峰-峰值)有效分辨率
  • 失调漂移10 nV/°C,增益漂移0.5 ppm/°C斩波使能
  • 存储器
    • 62 kB片内Flash/EE程序存储器
    • 4 kB片内Flash/EE数据存储器
    • Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期
    • 3级Flash/EE程序存储器安全
    • 在线串行下载(无需外部硬件)
    • 高速用户下载(5秒)
    • 2304字节片内数据RAM
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUC845
集成嵌入式62 kB Flash和单周期MCU的MicroConverter®多通道24/16位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADuC845 Code Examples 2


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC845

ADuC845 QuickStart和QuickStart Plus开发系统

产品详情

用于评估集成10通道24位ADC + 12 MIPS Flash MCU的精密模拟微控制器 ADuC845 的开发系统。


用于ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的QuickStart套件提供串行端口下载/调试功能和汇编源代码调试环境。


ADI公司还提供一款非介入式仿真器,称为 USB-EA-CONVZ,支持汇编/C源代码调试。QuickStart Plus包括POD (USB-EA-CONVZ)或者单独订购。


EVAL-ADUC845
ADuC845 QuickStart和QuickStart Plus开发系统

最新评论

近期浏览