ADUC836

量产

精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 双通道16位ADC + 12位DAC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率Σ-Δ型ADC
    • 2个独立的ADC(16位分辨率)
    • 16位无失码,主ADC
    • 16位均方根(16位峰-峰值)有效分辨率(20 Hz时)
    • 失调漂移10 nV/°C,增益漂移0.5 ppm/°C
  • 存储器
    • 62 KB片内flash/EE程序存储器
    • 4 KB片内flash/EE数据存储器
    • Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期
    • 3级flash/EE程序存储器安全
    • 在线串行下载(无需外部硬件)
    • 高速用户下载(5秒)
    • 2304字节片内数据RAM
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUC836
精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 双通道16位ADC + 12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADuC836 Code Examples 2


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC834

ADuC834 QuickStart开发系统

产品详情

用于评估24位ADC + 16位ADC + 12位DAC + 62KB闪存MCU ADuC834的开发系统。建议该开发系统还用于评估双通道16位ADC + 12位DAC + 62KB闪存MCU ADuC836


用于ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的QuickStart套件提供串行端口下载/调试功能和汇编源代码调试环境。


ADI公司还提供一款非介入式仿真器,称为 USB-EA-CONVZ,支持汇编/C源代码调试。


可单独订购该器件。


EVAL-ADUC834
ADuC834 QuickStart开发系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC836的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览