ADUC832

量产

具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟I/O
    • 8通道、247 kSPS、12位ADC直流性能:±1 LSB INL交流性能:71 dB SNR
    • 针对高速ADC转RAM捕获的DMA控制器
    • 2个12位(单调)电压输出DAC
    • 双通道输出PWM/Σ-Δ型DAC
    • 片内温度传感器功能:±3°C
    • 片内基准电压
  • 存储器
    • 62 kB片内Flash/EE程序存储器
    • 4 kB片内Flash/EE数据存储器
    • Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期
    • 2304字节片内数据RAM
  • 基于8051内核
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUC832
具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

应用笔记 17

技术文章 2

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADUC832

ADuC832 QuickStart开发系统

产品详情

用于评估8通道12位ADC + 双通道12位DAC + 62KB闪存MCU ADuC832的开发系统。


用于ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的QuickStart套件提供串行端口下载/调试功能和汇编源代码调试环境。


ADI公司还提供一款非介入式仿真器,称为 USB-EA-CONVZ,支持汇编/C源代码调试。


可单独订购该器件。


EVAL-ADUC832
ADuC832 QuickStart开发系统

最新评论

近期浏览