ADUC7129

量产

内置12位ADC和DDS DAC的精密模拟微控制器ARM7TDMI® MCU

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

模拟I/O

  • 多通道、12位、1MSPS ADC
    最多14个模数转换器(ADC)通道
    全差分模式和单端模式
    模拟输入范围:0V至VREF
  • 10位数模转换器(DAC)
    32位21 MHz直接数字频率合成器(DDS)
    电流-电压(I/V)转换
    集成二阶低通滤波器(LPF)
    至DAC的DDS输入
    100 Ω线路驱动器
  • 片内基准电压源
  • 片内温度传感器(±3°C)
  • 电压比较器

微控制器

  • ARM7TDMI内核,16/32位RISC架构
  • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 外部时钟晶体/时钟源
    具有8路可编程分频器的41.78 MHz PLL
    可选修正的片内振荡器

存储器

  • 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
  • 在线下载,基于JTAG调试
  • 软件触发在线重新编程能力

片内外设

  • 2个UART、2个I2C®和SPI串行I/O
  • 最多40引脚GPIO端口
  • 5个通用计时器
  • 唤醒和看门狗定时器(WDT)
  • 电源监控器
  • 16位PWM发生器
  • 正交编码器
  • 可编程逻辑阵列(PLA)

电源

  • 额定工作电压:3V
  • 活动模式:Active Mode:
    11 mA (5.22 MHz 时)
    45 mA (41.78 MHz 时)

封装和温度范围

  • 64引脚9 mm × 9 mm LFCSP封装,−40°C至125°C
  • 64引脚LQFP封装,-40°C至+125°C
  • 80引脚LQFP封装,-40°C至+125°C

工具

  • 低成本QuickStart开发系统
  • 完全第三方支持

ADUC7129
内置12位ADC和DDS DAC的精密模拟微控制器ARM7TDMI® MCU
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC7129的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览