ADUC7124

推荐新设计使用

精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多通道、12位、1 MSPS ADC
    多达16个ADC通道
  • 全差分模式和单端模式
  • 模拟输入范围:0 V至VREF
  • 12位电压输出DAC
    最多提供4路DAC输出
  • 片内基准电压源
  • 片内温度传感器(±3°C)
  • 电压比较器
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核
  • JTAG 端口支持代码下载和调试
  • 修正的片内振荡器(±3%)
  • 外部时钟晶体
  • 可达44 MHz的外部时钟源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUC7124
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADUC7124

ADuC7124 QuickStart Plus开发系统

产品详情

用于评估ADuC7124(精密模拟微控制器、12位模拟I/O、大容量存储器、具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI® MCU)的开发系统。

EVAL-ADUC7124
ADuC7124 QuickStart Plus开发系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC7124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览