ADUC7032-8L

过期

适用于汽车系统的集成式精密电池传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源
    直接由12 V电池供电
    功耗
    - 正常模式:10 mA (10 MHz)
    - 低功耗监控器模式:175 µA
  • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型ADC
  • 第三个独立ADC用于温度检测
  • 可编程ADC吞吐量:1 Hz至8 kHz
  • 片内5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    全差分、缓冲输入
    ADC输入范围:−200 mV至+300 mV
    数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    外部和片内温度传感器方案
  • 存储器
    96 kB Flash/EE 存储器,6 kB SRAM
    10k-周期Flash/EE耐久性,20年Flash/EE保留期限
    通过JTAG和LIN在线下载
    64 × 16-位结果FIFO用于电流和电压ADC
  • 封装和温度范围
    48引脚, 7 mm × 7 mm LQFP
    额定工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核
  • 20.48 MHz PLL ,内置可编程分频器
  • PLL 输入源
    片内精密振荡器
    片内低功耗振荡器
    外部(32.768 kHz)时钟晶体
  • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 利用硬件同步通过UART兼容LIN 1.3和2.0(从机)
  • 灵活的唤醒I/O引脚,主/从SPI串行I/O
  • 9引脚GPIO端口,2个通用定时器
  • 唤醒和看门狗定时器
  • 电源监控器,片内上电复位

ADUC7032-8L
适用于汽车系统的集成式精密电池传感器
ADUC7032-8L Functional Block Diagram ADuC7032-8L Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 aduc7032-8l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览