ADT7470

量产

温度传感器集线器和风扇控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最多监控10个远程温度传感器
  • 最多可以独立监控和控制4个风扇的速度
  • 通过软件控制使PWM输出驱动各个风扇
  • FULL_SPEED 输入使风扇可借助外部硬件保持100%的转速
  • SMBALERT 中断向系统控制器提供故障信号
  • 三态ADDR引脚允许在同一总线上最多连接3个器件
  • 温度检测器对TMP05/TMP06温度传感器进行解读并将检测值通过I2C总线进行传输
  • 对全部监控值与限值进行比较

ADT7470
温度传感器集线器和风扇控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADT7470

ADT7470 评估板

特性和优点

  • On-board and remote temperature sensing
  • On-board and remote fan control
  • No calibration necessary
  • Programmable over/under temperature limits
  • USB serial interface
  • Supports SMBus Alert
  • 3 V to 5.5 V supply
  • 16-lead QSOP

产品详情

ADT7470评估板是一款多功能板,除了利用片上TMP05进行温度检测以外,还能控制和监控风扇。无需任何外部元件就能测试ADT7470的所有I/O功能。

EVAL-ADT7470
ADT7470 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7470的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览