ADT7411
量产SPI®-/I2C®兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC
Viewing:
产品详情
- 10位温度数字转换器
- 10位8通道ADC
DC输入带宽
输入范围: 0 V至2.25 V和0 V至VDD - 温度范围: -40℃至+120°C
- 温度传感器精度:±0.5°C
- 电源电压范围: 2.7 V至5.5 V
- 省电模式电流: <10 μA
- 内部2.228 VREF选项
- 兼容双缓冲输入逻辑I2C、SPI、QSPI™、 MICROWIRE™和DSP
- 四线式串行接口
- 兼容SMBus分组差错校验(PEC)
- 16引脚QSOP
ADT7411在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个10位8通道ADC。 内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7411采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,输入带宽为dc。 ADC通道的基准电压从内部获得。 ADT7411提供两种串行接口选项: 与SPI®、QSPIT、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口和双线SMBus/I2C接口。 该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。
ADT7411具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。
应用
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论