ADT7302
量产±2°C精度、微功耗数字温度传感器,采用6引脚SOT-23封装
Viewing:
产品详情
- 13位温度数字转换器
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 最高温度:125°C
- 精度:±2°C
- 温度分辨率:0.03125°C
- 工作电流:1 µA
- 功耗:0.631 mW(VDD = 3.3 V )
- SPI 和DSP兼容串行接口关断模式
- 节省空间的SOT-23和microSOIC封装
- 兼容AD7814
ADT7302是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23和MSOP封装。它内置一个带隙温度传感器和一个13位ADC,能够以+0.03125°C的分辨率对温度进行监控和数字化。
ADT7302配有一个灵活的串行接口,可以与大多数微控制器轻松接口。该接口支持SPI™、QSPI和MICROWIRE™协议,并且也与DSP兼容。该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。ADT7302具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备、汽车和家用电器。
产品聚焦- 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为−40°C至+125℃。
- 电源电压:2.7 V至5.25 V。
- 采用节省空间的6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
- 最大温度精度:±2℃。
- 13位温度读数分辨率达0.03125°C。
- 关断模式可使功耗降至4.88 μW(VDD = 3.3 V,1 SPS)。
- 兼容AD7814。
应用
- 医疗设备
- 汽车电子
环境控制
石油温度
液压系统 - 蜂窝电话
- 磁盘驱动器
- 个人计算机
- 电子测试设备
- 办公设备
- 家用电器
- 过程控制
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADT7320 | 推荐新设计使用 | ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adt7302的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论