ADSP-TS203S
过期500 MHz TigerSHARC处理器,内置4 Mb片内嵌入式SRAM
产品详情
- 静态超标量架构,支持1、8、16和32位定点和浮点数据处理
- 高性能500 MHz、2.0 ns指令速率DSP内核
- 4 Mb片内嵌入式DRAM,内部组织为四个库,支持用户自定义分割
- 10通道零开销DMA控制器
- 4个128位宽内部总线,使存储器总带宽达32 Gb/s
- 2个运算模块支持单指令多数据(SIMD)运算,各内置1个ALU、乘法器、转换器和32字寄存器文件
- 支持汇编和C语言编程
ADSP-TS203S是TigerSHARC处理器系列的成员之一。ADI的TigerSHARC处理器面向依赖多个处理器协作执行运算密集型实时功能的多种信号处理应用,非常适合视频和通信市场以及国防、医疗成像、工业仪器仪表等。ADSP-TS203S采用静态超标量架构,集成RISC、VLIW和标准DSP功能。对定点和浮点数据类型的内在支持,再加上较领先的多处理能力,给TigerSHARC处理器带来了较佳的DSP性能。ADSP-TS203S的时钟速率为500 MHz,具有业内较高的16位定点和32位浮点性能。ADSP-TS203S的32位1024点复合FFT时间为20.2 ms,性能达每瓦特1500 MFLOP。
ADSP-TS203S的性能:
• 高性能500 MHz、2.0 ns指令速率DSP内核
• 每个周期执行8次16位MAC及40位累加或2次32位MAC及80位累加
• 每个周期执行6次单精度浮点或24次16位定点运算(性能为3 GFLOPS或12 GOPS)
• 2周期互锁式执行管线
• 并行设计允许每周期最多执行4个32位指令
ADSP-TS201S采用低成本型25x25mm LQFP封装。TigerSHARC处理器目前提供通用采样版本。
参考资料
应用笔记 36
技术文章 1
处理器手册 2
产品亮点 1
软件手册 10
集成电路异常 1
旧模拟器手册 1
信息 1
停产数据手册 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
评估工具包手册 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-TS203S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论