ADSP-TS201S
过期具有24Mbit片上嵌入式DRAM的500/600MHz TigerSHARC处理器
产品详情
- 静态超标量架构,支持1、8、16和32位定点和浮点数据处理
- 高性能600 MHz、1.67 ns指令速率DSP内核
- 24 Mb片内嵌入式DRAM,内部组织为六个库,支持用户自定义分割
- 增强型通信指令集,支持无线基础设施应用,为TigerSHARC处理器带来完整的基带处理能力
- 14通道零开销DMA控制器
- 4个128位宽内部总线,使存储器总带宽达38.4 Gb/s
- 软件无线电设计,使单一平台支持多种无线通信标准
- 2个运算模块支持单指令多数据(SIMD)运算,各内置1个ALU、乘法器、转换器和32字寄存器文件
- 支持汇编和C语言编程
- 温度范围:-40°C至+85°C
ADSP-TS201S是TigerSHARC处理器系列中的最新款器件之一。ADI公司的TigerSHARC处理器面向众多依靠多个处理器共同工作来执行计算密集型实时功能的信号处理应用,非常适合用于视频和通信市场(包括3G蜂窝和宽带无线基站,以及国防、医学成像和工业仪表)。ADSP-TS201S采用一种静态超标量架构,该架构将RISC、VLIW和标准DSP功能组合在了一起。对定点和浮点数据类型的固有支持,再加上较领先的多处理能力,使得TigerSHARC处理器能够提供无可比拟的DSP性能。当时钟频率为600MHz时,ADSP-TS201S可提供业界较高的16位定点性能和32位浮点性能。ADSP-TS201S具有16.8μs的1024点复数FFT时间,并提供了1500MFLOPs/W的性能。
ADSP-TS201S性能:
-高性能600MHz、1.67ns指令速率DSP内核-每个周期可执行8条具有40位累加的16位MAC指令或2条具有80位累加的32位MAC指令
-每个周期可执行6项单精度浮点运算或24项16位定点运算(3.6GFLOPS或14.4GOPS性能)
-双周期、互锁的执行通道
-并行性允许每个周期执行多达4条32位指令
ADSP-TS201S采用25mm×25mm的低价BGA封装。TigerSHARC处理器目前已可提供通用样片。
参考资料
用户手册 1
应用笔记 33
技术文章 1
处理器手册 3
产品亮点 2
软件手册 10
集成电路异常 1
旧模拟器手册 1
信息 1
停产数据手册 1
产品亮点 2
评估工具包手册 3
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-TS201S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论