ADSP-BF539
量产Blackfin处理器,用于汽车导航、娱乐和音频系统
产品详情
|
|
新款ADSP-BF539能够满足日益增长的连通性需求,扩展了Blackfin®处理器产品系列。除连通性以外,ADSP-BF539还提供高性能16/32位 Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能。这些新的系列成员与现有的Blackfin处理器代码兼容,使系统设计人员能够利用处理器内核结合的控制与信号处理能力所带来的优势。ADSP-BF539适合在控制与信号处理应用中用作系统控制处理器,如汽车导航系统、车载音频以及音频放大器。此外,动态电源管理功能不仅能降低功耗,还能在封闭应用中实现最小功耗。
Blackfin处理器增加MOST网络连通性
ADSP-BF539处理器还集成MXVR收发器,可以在MOST汽车多媒体网络上发送和接收音频、视频以及控制数据。
作为集成系统而设计
除了提供CAN 2.0B嵌入式连通性以外,ADSP-BF539处理器还集成了许多用于最小化外部IC数量和提供广泛控制/通信的通用功能。串行外设包括:3个SPI®兼容端口、3个UART、4个SPORT端口、3个多功能定时器、38个通用I/O、2个双线I2C接口、1个实时时钟、1个看门狗定时器、1个事件控制器和1个JTAG/调试接口。灵活的并行外设接口(PPI)提供到各种视频编/解码器、显示驱动器、图像传感器和通用转换器的直接连接。
开发工具
Blackfin处理器支持:
ADI公司业界领先的开发工具CROSSCORE®,包括VisualDSP++®软件开发环境、EZ-KIT Lite®评估系统、EZ-Extender™子板,以及基于PCI或USB的仿真器。
Green Hills®软件公司获奖的MULTI®嵌入式软件开发环境及相关仿真器。
MOST is a registered trademark of Standard Microsystems Corporation (SMSC)参考资料
数据手册 2
用户手册 5
应用笔记 49
处理器手册 3
产品亮点 1
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 1
客户案例研究 11
评估工具包手册 2
参考电路 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF539的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论