ADSP-BF535
过期面向互联网设备的350 MHz Blackfin处理器
Viewing:
产品详情
- 高性能:最高350MHz 16位双MAC DSP内核
- 灵活的软件控制型动态电源管理
- 增强型媒体指令,适合音频、图像和视频多媒体应用
- 集成系统外设包括USB设备、PCI、串行端口、UART、SPI、定时器
ADSP-BF535是Blackfin处理器系列中的第一位成员——该系列是ADI基于微信号架构的最新高性能处理器系列。ADSP-BF535具有双MAC、高时钟速率和动态电源管理等特性,可以有效地优化系统性能和功耗。另外,ADSP-BF535通过利用简洁明了的正交RISC指令集,可以实现C/C++等高级语言编程优化,从而大幅提高代码密度。
该微信号架构由ADI公司与英特尔公司联合开发。
参考资料
用户手册 2
应用笔记 52
处理器手册 3
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
停产数据手册 1
评估工具包手册 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Blackfin Processors Software and Tools
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF535的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论