ADSP-BF518F16

过期

集成16 MB FLASH存储器并支持IEEE-1588的BLACKFIN嵌入式处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达400MHz的高性能Blackfin处理器
    2个16位MAC、2个40位ALU、4个8位视频ALUs、40位移位器
    RISC式寄存器和指令模型,简化编程并提供编译器相关支持
  • 宽工作电压范围
  • 通过汽车应用认证
  • 168引脚CSP_BGA封装或176引脚LQFP_EP封装(裸露焊盘)
  • 存储器
    116KB片内存储器
    外部存储器控制器无缝支持SDRAM和异步8/16位存储器
    带引导选项的可选16Mb SPI闪存
  • 外设
    IEEE 802.3兼容型10/100以太网MAC,支持IEEE 1588(仅限ADSP-BF518/ADSP-BF518F16)
    并行外设接口(PPI),支持ITU-R 656视频数据格式
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADSP-BF518F16
集成16 MB FLASH存储器并支持IEEE-1588的BLACKFIN嵌入式处理器
提问

参考资料

用户手册 1

应用笔记 44

处理器手册 3

软件手册 11

仿真器使用手册 3

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF518F16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览