ADSP-21990
不推荐用于新设计高性能混合型信号DSP,160 MHz,4K字程序存储器RAM
- 产品模型
- 1
产品详情
- 160 MHz,ADSP-219x DSP内核
- 8通道、14位、20 MSPS ADC,内置片上电压基准
- 4K字程序存储器RAM
- 4K字数据存储器RAM
- 外部存储器接口(达1 M字)
- 带双辅助PWM输出的三相PWM发生单元
- 增量编码器接口单元
- 3个32位通用定时器
- 16位通用标识I/O端口
- 同步串行(SPORT)和SPI通信端口
ADSP-21990是ADI公司的首款高性能混合信号DSP产品。ADSP-21990集成了160 MHz、16位的ADSP-219x DSP内核和一个8通道、14位、20 MSPS的ADC(内置双采样保持放大器可实现同步采样)。该产品还集成了另外一些混合信号电路,包括一个精密片上电压基准以及上电复位(POR)电路。而所提供的各种控制外设可实现针对嵌入式控制和信号处理应用的单芯片解决方案。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 58
处理器手册 2
产品亮点 1
软件手册 10
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
评估工具包手册 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21990BSTZ | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21990BSTZ | 过期 | |
9月 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADSP-21990BSTZ | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
示例代码 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADSP-21xx Processors: Software and Tools
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21990的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论