ADSP-2191M
不推荐用于新设计16位定点DSP,160MIPS,40KB RAM
- 产品模型
- 4
产品详情
- 160 MIPS、16位定点DSP
- 40K字节片上RAM,可配置成8K字24位RAM和8K字16位RAM
- 16位并口接口支持SRAM、闪存或EPROM存储器
- 带DMA功能的主控端口,可实现与8或16位主控的无胶合接口
- 三个多通道串行端口支持A规则或µ规则压缩扩展及T1/E1/H100电信标准
- UART端口;两个带从属硬件选择的SPI端口
- 用户可选的低功耗工作模式
- 10x10mm BGA / 144引脚LQFP封装;-40ºC至+85ºC环境温度范围
ADSP-2196是一款160 MIPS的16位定点DSP,与ADSP-218x系列DSP产品软件兼容,并以易于使用的代数汇编语法而闻名。虽然架构是兼容的,但相比前代产品,ADSP-2196架构包含了一些改进,使性能显著增强、C编译器效率有所提高。ADSP-2196采用144引脚LQFP封装和144焊球小型BGA封装,与内置64K字RAM的ADSP-2191和内置32K字RAM、16K字ROM的ADSP-2195引脚兼容。引脚兼容使程序员无需重新设计硬件就可简便地迁移到更小的存储器模型,以降低系统成本。
电话软件算法
为提供一个完整的解决方案,ADI公司可针对ADSP-2196直接提供符合国际电信联盟(ITU)标准的高品质的语音编解码器和鲁棒的回声消除软件算法。这使服务供应商能够快速部署高质量、具有成本效益并且可扩展的下一代语音汇聚平台。
ADI公司提供了支持ADSP-2196 DSP的一系列语音和音调检测算法选择。许多算法如G.165、G.711、G.722、G.723、C.726、G.728、G.729、DTMF可以很容易地集成到您的应用程序中。
开发工具
一套完整的软件和硬件开发工具可支持ADSP-2196,包括VisualDSP++™、评估板和JTAG仿真器。
VisualDSP++集成开发和调试环境(IDDE)具有高效的C/C++编译器、统计图表和新的VisualDSP® Kernel(VDK),所有特性都是设计用于加快软件开发速度。
通过ADSP-2191 EZ-KIT Lite™评估系统,ADI公司使针对某种特定应用的ADSP-2196评估更加容易。EZ-KIT Lite包括一个让您下载、执行和调试ADSP-219x程序的监控程序。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 55
处理器手册 6
产品亮点 1
软件手册 10
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
产品亮点 1
产品选型指南 1
评估工具包手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-2191MBCAZ-140 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) | ||
ADSP-2191MBSTZ-140 | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
ADSP-2191MKCAZ-160 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) | ||
ADSP-2191MKSTZ-160 | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2191MBCAZ-140 | 量产 | |
ADSP-2191MBSTZ-140 | 量产 | |
ADSP-2191MKCAZ-160 | 量产 | |
ADSP-2191MKSTZ-160 | 量产 | |
6月 25, 2009 - 08_0153 ADSP-2191 and ADSP-2196 Fab transfer from TSMC F5 to TSMC Fab3C |
||
ADSP-2191MBCAZ-140 | 量产 | |
ADSP-2191MBSTZ-140 | 量产 | |
ADSP-2191MKCAZ-160 | 量产 | |
ADSP-2191MKSTZ-160 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-2191MBSTZ-140 | 量产 | |
ADSP-2191MKSTZ-160 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2191MBSTZ-140 | 量产 | |
ADSP-2191MKSTZ-160 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
示例代码 1
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2191M的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论