ADSP-2185M
不推荐用于新设计16位、75 MIPS、2.5v,2个串行端口,主机端口,80 KB RAM
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 指令周期时间:13.3 ns(2.5 V(内部)、75 MIPS持续性能)
- 单循环指令执行
- 借助3总线架构,可在每个指令周期中实现双取操作数
- 兼容ADSP-2100系列代码(便利使用代数句法),支持扩展指令集
- 单循环内容切换
- 80K字节片内RAM,配置为16K字片内程序存储器RAM和16K字片内数据存储器RAM
- 双用途程序存储器可同时存储指令和数据
- 独立ALU、乘法器/累加器和柱式移位器计算单元
ADSP-2185M是一款单芯片微电脑产品,针对数字信号处理(DSP)以及其他高速数字处理应用进行了优化。
ADSP-2185M将ADSP-2100系列的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个程序序列器)与两个串行端口、一个16位内部DMA端口、一个字节DMA端口、一个可编程计时器、标志I/O、广泛的中断功能及片内程序和数据存储器完美地结合起来。
ADSP-2185M集成80K字节的片内存储器,其配置为16K字(24位)程序RAM和16K字(16位)数据RAM。同时配有省电电路,以满足采用电池供电的便携式设备的低功耗需求。ADSP-2185M采用100引脚LQFP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 61
处理器手册 4
软件手册 5
集成电路异常 1
旧模拟器手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-2185MBSTZ-266 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
ADSP-2185MKCAZ-300 | 144-Ball CSP-BGA (10mm x 10mm x 1.70mm) | ||
ADSP-2185MKSTZ-300 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-2185MBSTZ-266 | 量产 | |
ADSP-2185MKSTZ-300 | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2185MBSTZ-266 | 量产 | |
ADSP-2185MKCAZ-300 | 量产 | |
ADSP-2185MKSTZ-300 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2185MBSTZ-266 | 量产 | |
ADSP-2185MKSTZ-300 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
示例代码 1
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adsp-2185m的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论