ADSP-2184L

不推荐用于新设计

16位、40 MIPS、3.3v,2个串行端口,1个主机端口,20KB RAM

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 指令周期时间:25 ns (40 MIPS)
  • 4K字片内程序RAM
  • 4K字片内数据存储器RAM
  • 16位内部DMA端口,支持高速访问片内存储器
  • 8位DMA字节存储器端口,支持程序和数据存储器透明传递
  • 1.4 mA/MIPS
  • 字节存储器接口用于存储数据表和程序覆盖
  • 可编程存储器选通和独立的I/O存储器空间可实现“无缝”系统
  • 兼容ADSP-2100系列代码和函数
ADSP-2184L
16位、40 MIPS、3.3v,2个串行端口,1个主机端口,20KB RAM
ADSP-2184L-2185L-2186L-2187L-fbL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

应用笔记 16

处理器手册 2

软件手册 1

集成电路异常 1

旧模拟器手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2184L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览