ADSP-21161N

量产

100 MHz低成本32位SHARC DSP

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100 MHz (10 ns) SIMD SHARC DSP内核
  • 600 MFLOPS(32位浮点数据),600 MOPS(32位定点数据)
  • 与所有SHARC DSP代码兼容
  • 支持IEEE兼容32位浮点、40位浮点和32位定点数学运算
  • 单循环指令执行,两个计算单元均支持SIMD工作模式
  • 1Mb片内双端口SRAM
  • 2.4 Gb/s片内数据带宽
  • 14个零开销DMA通道
  • 4个同步串行端口,支持I2S
  • 串行端口支持128通道TDM帧,每个通道均支持压缩扩展选择
  • 集成SDRAM和SBSRAM外部存储器支持
  • 支持单循环100 MHz指令执行,x48位宽外部存储器

ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 42

处理器手册 3

产品亮点 2

集成电路异常 1

旧模拟器手册 2

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 2

BSDL 模型文件 1

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

打开工具

SHARC Processors Software and Tools

打开工具

评估套件

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21161N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览