ADSP-21065L
最后购买期限低成本66 MHz、198 MFLOPS、3.3v浮点SHARC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 198 MFLOPS(32位浮点)
- 16K 32位双端口片内存储器(544 KB可配置)
- 64M x 32位字外部地址空间
- 无缝SDRAM接口
- I2S模式支持多达8个通道
- 2个串行发射/接收端口支持32通道TDM
- 2个定时器具有事件捕获和PWM选项
- 12个可编程I/O引脚
- 10个DMA通道
- 2个ADSP-21065L全面支持无缝多处理
- 下载ADSP-21065L-EP数据手册(pdf)
- 扩展温度范围:-55°C至+110°C
- 受控制造基线
- 唯一封装组装/测试厂
- 唯一晶圆制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/13601 DSCC图纸号
ADSP-21065L是一款通用型可编程32位DSP,用户可以在定点或浮点算法两种模式下以相同的效率进行编程。这种编程灵活性,再加上高性能内核和多种集成外设,使ADSP-21065L具有优异的性价比,广泛适用于消费电子、通信、汽车、工业和计算机应用。
ADSP-21065L与ADI SHARC DSP系列代码兼容,因此,用户可以直接使用ADI和SHARC第三方提供的软硬件开发工具。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 48
处理器手册 4
产品亮点 3
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
产品亮点 3
产品选型指南 1
评估工具包手册 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21065LKCAZ264 | 196-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.7mm) | ||
ADSP-21065LKSZ-264 | 208-Lead MQFP (28mm x 28mm x 3.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21065LKCAZ264 | ||
ADSP-21065LKSZ-264 | ||
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21065LKSZ-264 | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21065LKSZ-264 | ||
8月 29, 2024 - 24_0080 Obsolescence of ADSP-2185L, ADSP-2187L and ADSP-21065L products |
||
ADSP-21065LKCAZ264 | ||
ADSP-21065LKSZ-264 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 2
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21065L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论