ADSP-21062L
不推荐用于新设计40 MHz、120 MFLOPS、3.3v浮点SHARC
产品详情
- 40MHz(指令速率:25ns)SISD SHARC内核
- 峰值性能:120MFLOP
- 与所有SHARC处理器代码兼容
- 支持IEEE兼容32位浮点、40位浮点和32位定点数学运算
- 2Mb片内双端口SRAM
- 无缝连接,实现可扩展DSP多处理
- 6个链路端口,全面支持点到点连接和阵列多处理
- 2个同步串行端口,具有独立的发射和接收功能
- 10通道DMA控制器
- 主机处理器接口
ADSP-21062和ADSP-21060 SHARC DSP是具有新型功能和更强性能的信号处理微电脑。ADSP-2106x SHARC为针对高性能DSP应用而优化的32位处理器。ADSP-2106x基于ADSP-21000 DSP内核,形成一种完整的片上系统,增添了一个双端口片内SRAM和由专用I/O总线支持的集成I/O外设。
ADSP-2106x以高速、低功耗CMOS工艺制成,指令周期时间为25 ns,工作速率为40 MIPS。借助片内指令缓存,该处理器可以在单个周期内执行每条指令。
ADSP-2106x SHARC DSP代表着信号计算机领域新的集成标准,结合了高性能浮点DSP内核和集成式片内系统功能,包括4 Mb SRAM存储器(ADSP-21062为2 Mb,ADSP-21061为1 Mb)、主机处理器接口、DMA控制器、串行端口和链路端口,并为无缝DSP多处理提供了并行总线连接。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 2
BSDL 模型文件 2
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21062L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论