ADSP-21062
不推荐用于新设计SHARC、40 MHz、120 MFLOPS、5V、浮点
产品详情
- 40MHz(25ns指令速率)SISD SHARC内核
- 120MFLOP峰值性能
- 与所有SHARC处理器代码兼容
- 支持兼容IEEE的32位浮点、40位浮点和32位定点运算
- 2Mb片上双端口SRAM
- 用于可扩展DSP多重处理的无胶合连接
- 六个链路端口,用于点到点连接和阵列多重处理
- 两个同步串口,带独立发送和接收功能
- 10通道DMA控制器
- 主处理器接口
ADSP-21062和ADSP-21060 SHARC DSP是能提供新的功能和性能水平的信号处理器。ADSP-2106x SHARC是针对高性能DSP应用而优化的32位处理器。ADSP-2106x基于ADSP-21000 DSP内核,增加了双端口片上SRAM和专用I/O总线支持的集成式I/O外设,可形成完整的系统级芯片。
ADSP-2106x采用高速、低功耗CMOS工艺制造,具有25 ns的指令周期时间,可提供40 MIPS的工作性能。通过其片上指令缓存,该处理器可以在单个周期内执行所有的指令。
ADSP-2106x SHARC DSP通过整合高性能浮点DSP内核与4 Mb SRAM存储器(ADSP-21062为2 Mb,ADSP-21061为1 Mb)、主处理器接口、DMA控制器、串口以及用于无胶合DSP多重处理的链路端口和并行总线连接等集成式片上系统功能,为信号处理器树立了集成度新标杆。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 39
处理器手册 3
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 2
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具IBIS 模型 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论