ADSP-21061L
不推荐用于新设计44MHz、150 MFLOPS、3.3v浮点SHARC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 50MHz(指令速率:20ns)SISD SHARC内核
- 峰值性能:150MFLOP
- 与SHARC处理器代码兼容
- 支持IEEE兼容32位浮点、40位浮点和32位定点数学运算
- 1Mb片内双端口SRAM
- 无缝连接,实现可扩展DSP多处理
- 2个同步串行端口,具有独立的发射和接收功能
- 6通道DMA控制器
- 主机处理器接口
ADSP-21061L是功能强大的SHARC ®系列浮点处理器产品的最新成员。SHARC ®是具有新型功能且集成和性能水平均达到新高度的信号处理微电脑。作为ADSP-21061的低功耗(3.3 v)版本,ADSP-21061L是针对高性能DSP应用而优化的32位处理器。ADSP-21061L结合了ADSP-21000 DSP内核和双端口片内SRAM以及内置专用I/O总线的I/O处理器,构成一种完整的片上系统。
ADSP-21061L以高速、低功耗CMOS工艺制成,指令周期时间为25 ns,工作速率为40 MIPS。借助片内指令缓存,该处理器可以在单个周期内执行每条指令。
ADSP-21061L SHARC结合了高性能浮点DSP内核与集成式片内系统功能,包括1 Mb SRAM存储器、主机处理器接口、DMA控制器、串行端口和并行总线连接,全面支持无缝DSP多处理。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 38
处理器手册 2
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21061LKBZ-160 | 225-Ball PBGA (23mm x 20mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 23, 2023 - 23_0004 Assembly Site Transfer of Select PBGA Products to ASE Kaohsiung (AEG) |
||
ADSP-21061LKBZ-160 | 量产 | |
7月 14, 2021 - 20_0165 Assembly Transfer of Select PBGA Products to ASE Chungli (AET) |
||
ADSP-21061LKBZ-160 | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21061LKBZ-160 | 量产 | |
12月 12, 2022 - 22_0066 Obsolescence of SHARC Processor products |
||
ADSP-21061LKBZ-160 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 2
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21061L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论