ADSP-21061

不推荐用于新设计

50 MHz、150 MFLOPS、5v、浮点SHARC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 50MHz (20ns instruction rate) SISD SHARC Core
  • 150MFLOPs peak performance
  • Code compatible with all SHARC processors
  • Supports IEEE-compatible 32-bit floating-point, 40-bit floating point, and 32-bit fixed point math
  • 1Mbit of on-chip dual-ported SRAM
  • Glueless connection for scalable DSP multiprocessing
  • Two synchronous serial ports with independent transmit and receive functions
  • 6 Channel DMA controller
  • Host Processor Interface
ADSP-21061
50 MHz、150 MFLOPS、5v、浮点SHARC
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 40

处理器手册 2

集成电路异常 1

旧模拟器手册 2

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览