ADSP-21060L
不推荐用于新设计120 MFLOPS、3.3 v浮点SHARC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 40MHz(指令速率:25ns)SISD SHARC内核
- 峰值性能:120MFLOP
- 与所有SHARC处理器代码兼容
- 支持IEEE兼容32位浮点、40位浮点和32位定点数学运算
- 4Mb片内双端口SRAM
- 无缝连接,实现可扩展DSP多处理
- 6个链路端口,全面支持点到点连接和阵列多处理
- 2个同步串行端口,具有独立的发射和接收功能
- 10通道DMA控制器
- 主机处理器接口
ADSP-21062和ADSP-21060 SHARC DSP是具有新型功能和更强性能的信号处理微电脑。ADSP-2106x SHARC为针对高性能DSP应用而优化的32位处理器。ADSP-2106x基于ADSP-21000 DSP内核,形成一种完整的片上系统,增添了一个双端口片内SRAM和由专用I/O总线支持的集成I/O外设。
ADSP-2106x以高速、低功耗CMOS工艺制成,指令周期时间为25 ns,工作速率为40 MIPS。借助片内指令缓存,该处理器可以在单个周期内执行每条指令。
ADSP-2106x SHARC DSP代表着信号计算机领域新的集成标准,结合了高性能浮点DSP内核和集成式片内系统功能,包括4 Mb SRAM存储器(ADSP-21062为2 Mb,ADSP-21061为1 Mb)、主机处理器接口、DMA控制器、串行端口和链路端口,并为无缝DSP多处理提供了并行总线连接。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 38
处理器手册 2
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21060LCW-160 | 240-Lead CQFP, Heat Slug Down |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2023 - 23_0154 ADSP-21060/ADSP-21060L Ink Mark to Laser Mark Conversion CQFP Products |
||
ADSP-21060LCW-160 | 量产 | |
7月 13, 2018 - 17_0086 ADSP21060 CQFP Assembly Transfer to Rochester Electronics |
||
ADSP-21060LCW-160 | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21060LCW-160 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
ADSP-21060LCW-160 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 3
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具IBIS 模型 4
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21060L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论