ADL5391

量产

DC至2.0 GHz乘法器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超快对称乘法器
    • 功能:VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
  • 独特的设计确保绝对的XY对称
    • 相同的X和Y幅度/时序响应
  • 增益调整可调,α
  • 直流耦合吞吐量,3 dB带宽:2 GHz
  • 可以使用单端或全差分输入
  • 低噪声、高线性度
  • 精确的恒温增益调整
  • 单电源供电(4.5 V至5.5 V,130 mA时)
  • 低电流关断模式
  • 16引脚LFCSP
ADL5391
DC至2.0 GHz乘法器
提问

参考资料

数据手册 1

评估设计文件 1

了解更多

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5391

ADL5391 评估板

产品详情

ADL5391-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5391的所有特性。内置具有单端设置的信号输入和输出SMA连接功能。卡片边沿上的所有信号输入和输出可提供全差分信号。通过VPOS和COMM测试点的线夹引线可实现+5 V/135 mA电源接入;它的电压范围是+4.5至+5.5 V。

EVAL-ADL5391
ADL5391 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5391的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览