ADIN2299
量产多协议双端口工业以太网平台
具有预认证协议的模块和嵌入式设计解决方案
Viewing:
产品详情
- 所有协议预认证
- ROFINET RT(B 类)
- PROFINET IRT(C 类)
- 带 DLR 的 EtherNet/IP
- EtherCAT
- Modbus/TCP
- 可配置的应用处理器接口
- UART:115,200 bps 至 1,000,000 bps
- 10 Mbps 或 100 Mbps 的以太网
- SPI追随者:10 MHz 最大时钟
- 符合 IEEE 802.3、10Base 或 100Base 传输半双工和全双工的工业以太网接口
- 单 3.3 V 电源,840 mW
- 循环时间低至 1 毫秒(循环时间因协议、链路类型和应用数据而异)
- 194 球芯片级封装 BGA 外形尺寸
- 符合 RoHS 3 标准
- –40°C 至 +85°C 工业温度范围
ADIN2299 是一款经过预先测试的完整解决方案,用于管理应用处理器的工业协议和网络流量。
该模块包含部署实施Ether-CAT、PROFINET®实时(RT)和同步实时(IRT)、EtherNet/IP网络所需的一切,包括通信控制器、协议栈、闪存、RAM、跟随器控制器和物理层(PHY)。应用处理器通过通用异步接收器发送器(UART)、串行外设接口(SPI)或以太网接口进行连接。
在软件层,应用处理器连接到统一接口,因此可以在不更改应用处理器软件的情况下使用支持的工业协议。ADIN2299平台经过预认证,因此现场设备可以在任何受支持的工业以太网中运行。
产品特色
- 多协议支持
- 小尺寸支持嵌入式应用
- 用于具有独特形状因子的应用程序的嵌入式设计解决方案
- 低功耗、低延迟
- 强大的网络监管确保符合PROFINET网络负载3类要求
应用
- 工厂和过程自动化
- 运动控制
- 楼宇自动化
- 交通运输
- 机器人
- 能量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 2
常见问题 2
这是最新版本的数据手册