ADG859

过期

1.3 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、单通道单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用SOT-66封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 小型1.65 mm × 1.65 mm封装
  • 高载流能力:
    300 mA连续电流
    500mA 峰值电流(5 V)
  • 低导通电阻:1.3 Ω (5 V)
  • 轨到轨工作
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL/CMOS兼容型输入

推荐替代产品

ADG852 量产

0.8 Ω、CMOS、1.8V至5.5V、单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用小型LFCSP封装

ADG859
1.3 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、单通道单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用SOT-66封装
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG859的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览